Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Luftfahrt

Luftfahrt

Linearlösungen weit über dem Standard

Von Kugel- und Trapezgewindetrieben und Gewindetrieben bis hin zu elektromechanischen Systemen bietet Thomson bewährte, leistungsstarke lineare Antriebslösungen für die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Thomson zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Herstellern hochwertiger, zuverlässiger Komponenten für die anspruchsvollsten – von Land- und Wasserfahrzeugen, Raketen und präzisionsgelenkter Munition bis zum elektrischen eVTOL-Vertikalflugzeug.

Linear Motion Systems products
Aircraft

Für Höhenflüge

Auf dem rasant wachsenden Markt für hochmoderne Luftmobilität hat jede konstruktive Entscheidung direkte Auswirkungen auf Ihre Fähigkeit, schnell und zuverlässig zu liefern. Durch die Einbindung von Thomson als integraler Bestandteil von Regal Rexnord erreicht Ihr Innovationspotenzial mit uns als Partner ein neues Level.

Sie erhalten eines der umfangreichsten Lösungspakete der Branche – von maßgeschneiderten Komponenten bis zu vollständig vormontierten und leistungsoptimierten Komplettsystemen. Zudem erhalten Sie Zugriff auf einen unvergleichlich breiten Erfahrungsschatz, der Sie bei der Lösung selbst hochkomplexer Herausforderungen in der Luft- und Raumfahrt unterstützt. Mit uns halten Sie selbst die ehrgeizigsten Zeitpläne ein – vom Prototyp bis zur Serienfertigung.

Mit einem derart vertrauenswürdigen Partner ist jetzt Ihre Zeit für Höhenflüge gekommen.

Erfahren Sie mehr
Electro-Mechanical Actuator Subsystems

Elektromechanische Aktuator-Subsysteme, entwickelt für flugtechnische Systeme im kommerziellen und militärischen Bereich, bündeln die Stärken mehrerer Regal Rexnord-Marken, darunter Präzisions-Kugel- und Trapezgewindetriebe von Thomson.

Anwendungen

Air Wing Flap

Landeklappe

Die vertrauten Geräusche während eines Flugs sind die zuverlässige Arbeit von Kugelgewindetrieben, die flugkritische Systeme wie Landeklappen, Stabilisatoren, Fahrwerk, Luken und elektronische Steuersysteme betätigen. Konsequente Qualitätssicherung, Konstruktionskompetenz und Produktqualität sind für solche Anwendungen unverzichtbar.

Drone Rotor Tilt

Dronen-Rotoranstellung

Entwicklungen in der Drohnentechnologie und militärische Anforderungen verlangen von Drohnen, auf weniger Platz starten und landen zu können. Vertikal startende Drohnen nutzen Kugelgewindetriebe, um die Rotoren von einer Start- oder Landeposition in die Vorwärtsflugstellung zu kippen.

Thrust Vector Control

Schubvektor-Steuerung

Unter Nutzung der Leistung von Raketenmotoren werden Kugelgewindetriebe in Aktuatoren eingesetzt, um die Raketendüsen für präzise Flugbewegungen zu positionieren. Von der Weltraumforschung bis hin zur fortschreitenden Hyperschalltechnologie – Kugelgewindetriebe regulieren und lenken die Schubposition von Raketen und die Flugbahn des Trägersystems.

Zum Seitenanfang