Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 MicroGuide®는 소형 유도 시스템으로 특정 무균실과 세척 응용분야에서 항부식성을 제공합니다. MicroGuide의 고딕 아치 구조의 볼 홈이 있는 이중 트랙으로 단일 레일 적용이 가능합니다. 또한 이 스테인레스 스틸 소형 유도 시스템은 소형 외함이 필요한 반도체 가공 장비와 의료 진단 장비에 이상적입니다.