Thomson Profile Rail 제품군은 차세대 프로파일형 레일인 500 시리즈 볼 및 롤러 선형 가이드, AccuMini, 초소형 MicroGuideTM, 경량 T-시리즈로 이루어져 있습니다. 기존 애플리케이션에 재장착과 새 애플리케이션 설계를 간편하게 하기 위해 가이드 레일과 캐리지를 광범위한 유형, 크기, 고유 생산 특성을 완벽한 산업 표준 규격으로 제공합니다.
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Profile Rail 제품군은 차세대 프로파일형 레일인 500 시리즈 볼 및 롤러 선형 가이드, AccuMini, 초소형 MicroGuideTM, 경량 T-시리즈로 이루어져 있습니다. 기존 애플리케이션에 재장착과 새 애플리케이션 설계를 간편하게 하기 위해 가이드 레일과 캐리지를 광범위한 유형, 크기, 고유 생산 특성을 완벽한 산업 표준 규격으로 제공합니다.
모든 선형 가이드 및 베어링은 윤활제 주입이 필요합니다. 솔벤트를 묻힌 천으로 오래된 오염 물질과 남아 있는 윤활제를 제거합니다. 이 작업이 끝나면 캐리지의 그리스 피팅에 주입하거나 윤활제를 직접 샤프트에 바를 수 있습니다.
Thomson 선형 레일 생산 라인 관리자인 Ryan Thomas는 사각 레일과 원형 레일 간의 성능 차이에 대해 시연하고 이러한 차이가 여러 응용 프로그램의 성능에 어떠한 영향을 끼치는지에 대해 논의하고 있습니다. 이 비디오에서 다루고 있는 주제는 편향 및 정렬 상태 그리고 설계 응용 프로그램 한계가 응용 프로그램을 위한 최상의 레일 타입을 판별하는 데 어떻게 일조하는가에 대한 것입니다.
| Miniature Components and Systems | 784 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1384 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1920 KB | |
| T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 7029 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 6244 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 6340 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
| 500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
| Profile Rail Comparison Chart | 153 KB | |
| Profile Rail Comparison Chart | 374 KB |
The dynamic load limit is the maximum load which should be applied to the carriage/pillowblock.
Tolerance describes the tolerance on 'H' as a function of carriage - rail assembly, measured from nominal dimensions.

Ball
Ball bearings used as the rolling element, standard profile rail design.
Roller
Cylindrical rolling elements. Increased load capacity and rigidity over ball bearing style. Only available with a preload. (500 Series Only)
Ball Cage
Ball bearings separated by a retaining cage. Increased running smoothness and lower noise at high speeds. (400 Series Only)
See images below

500 Series Ball
Double backed ball arrangement. High accuracy and rigidity.
500 Series Roller
Double backed cylindrical roller arrangement. Highest load capacity, accuracy, and rigidity of profile rail style product.
400 Series
Double faced ball arrangement. Transport grade product that meets the needs of most applications.
MicroGuide
Miniature style profile rail. Stainless steel construction in industry standard sizes. Available in 5mm up to 15mm.
AccuMini
Miniature style profile rail. Stainless steel construction. Available in 10mm, 15mm, and 20mm.
Carriage preload eliminates internal clearances between the rail and carriage, minimizing elastic deformation caused by external forces, resulting in increased rigidity and zero backlash.
C = Dynamic load capacity
Plating options available on the carriage and rail. Hard Chrome Plating is standard, but other options are available. Please contact Thomson customer support for more information.
See diagram below:

See diagram below:

See diagram below:

Additional Rubber Wiper
Metal Scraper
The Type 531 ZZ Metal Scraper made of stainless steel, serves as an added protection to the seal lips against large dirt particles, metal shavings or chips. Large contaminants are easily pushed away providing an extra level of protection to the seal lips. The Metal Scraper is easily installed in conjunction with the other optional modular accessories providing you with an easy upgrade to the standard seal. These can be easily installed on-site in the field or can be supplied from the factory.
Bellows Clips
Standard bellows are available for all assemblies. The bellows cover the entire length of the rail. The bellows are used to provide additional protection against dirt, dust and splashed liquids. Installation is simple and requires little time. Retrofitting is possible when the rail ends are drilled for the attachment of the end plate 531. Bellows are available in three styles:
Long Life Lube Block
The 531 LL Lube Block is a solid lubricant that is a mixture of polymers, oils and selected additives that reduce the penetration of dirt, grit, and liquids into the ball path, preventing premature failures. The oil diffuses, lubricating the ball path surfaces by capillary action. Additional oil is supplied to the ball path surfaces from the polymer. For additional protection the assembly is packed with EP2 grease. There is no need for maintenance or additional lubrication during the life of the Lube Block filled bearing. The 531 LL Lube Block can be easily installed in conjunction with the other optional modular accessories providing an easy upgrade to the standard seal. These can be easily installed on-site in the field or can be supplied from the factory.
Oil Reservoir
The Type 531 OW oil reservoir is a cost effective, automatic lubrication system. It is constructed with an integrated oil reservoir that provides a uniform, consistent lubricating oil to the ball paths for extended periods of time. The Type 531 OW oil reservoir lubrication plate eliminates the need for a routine maintenance schedule, assures lubrication gets to the required points, can be refilled if required, and can operate up to 5000 km of travel. The Type 531 OW oil reservoir can be easily installed in conjunction with other optional modular accessories providing an easy upgrade to the standard seals. These can be easily installed on-site in the field or can be supplied from the factory.
Low Drag Seal
Additional features machined into carriage or rail. Please see Thomson Profile Rail Linear Guides catalog for machining details.
Standard carriages are sold with oil preservative to protect the balls from corrosion during storage and transit. The carriages are available with the following assortment of lubricants. Additional greases are available upon request, please consult Thomson Application Engineering.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].