Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Whether you are lifting, lowering, tipping or moving a load, screw jacks are ideal for various applications requiring a powerful, reliable and easily adaptable solution.
표준 Nook 또는 Thomson 스크류 잭으로는 정확한 사양 요건이 충족되지 않는 경우, 당사 엔지니어링 전문가가 고객 응용 분야에 적합한 솔루션을 맞춤 제작해 드릴 수 있습니다. 어셈블리, 너트, 스크류, 특수 코팅, 나사 형태 등을 포함한 당사의 맞춤형 옵션은 고객의 요구 사항을 충족하고 귀사의 기계 성능을 향상시킬 수 있습니다.
Nook과 Thomson에서는 다양한 온라인 리소스를 제공하여 고객이 어디서 구매 결정 프로세스를 진행하든 고객 여러분께 도움을 드립니다.
Delivering high reliability and life expectancy under varying operating conditions, Thomson and Nook ball splines are optimal for applications that require high speed, vibration, shock loading, precise positioning requirements and high torsional loads. In this video, learn what goes into making our high-quality screw jacks and how they can be your next linear motion solution.

With the capability of handling loads up to 100 tons, screw jacks have made a name for themselves when it comes to designing for high-load, linear motion applications. However, determining whether a machine screw jack or ball screw jack is the right fit can be difficult. Each delivers key benefits depending on the application parameters.
This webinar will examine key design considerations as they apply to both screw jack types to help you better and more quickly determine which is more ideal for your application.
• The key features and benefits of machine and ball screw jacks.
• The major differences between these two types of screw jacks.
• The application parameters designers need to consider when choosing between machine and ball screw jacks.
• How to choose the right screw jack for your linear motion designs.
Presenter: Mitch Katona, Product Line Specialist, Thomson Industries, Inc.
In this webinar recording, learn how to add a new design option to your precision linear motion toolbox. Screw jacks offer your applications a host of benefits, including power, reliability, precision and flexibility.
Nook 스크류 잭은 다양한 산업 응용 분야에서 하중을 인양, 배치하고 유지, 지탱하는 기능을 제공합니다. 이러한 잭은 환경이 건조하고 작동 온도가 0oC(32oF) ~ 82oC(180oF)인 일반적인 실내 산업 시설에서 탁월한 성능과 안정성을 제공합니다. 그러나 모든 응용 분야가 이러한 이상적인 조건을 갖추고 있는 것은 아닙니다. Nook는 비이상적인 조건을 충족하기 위한 여러 가지 옵션을 제공합니다.
추가 정보고려하고 있는 웜 기어 잭의 유형(기계 스크류 또는 볼 스크류)에 상관없이 최적의 선형 모션 시스템을 개발하는 데 중요한 여덟 가지 요소가 있습니다. 이 게시물에서는 이러한 설계 제약 조건을 살펴보고, 제약이 스크류 잭 시스템의 적절한 크기, 배치, 구성에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.
추가 정보최근 몇 년간 식품 분야에 서비스를 제공하기 위해 설계된, 몇 가지 흥미로운 선형 모션 기술 혁신이 있었습니다. 그러나 부상하는 많은 식품 응용 분야가 아직도 구식 스크류 잭에 꼭 들어맞습니다. 단순하지만 효과적인 설계는 시대를 초월하지만, 이 잭은 식품 응용 분야의 진정한 만능 키입니다. 식품 분야에서 스크류 잭 시스템은 일반적으로 공통된 세 가지 다용도 설비에 배치됩니다. 이 게시물에서는 이에 대해 자세히 설명합니다.
추가 정보| Nook Worm Gear Screw Jacks | 1082 KB |
| ActionJac | 19283 KB | |
| 웜 기어 스크류 잭 Muli®, Jumbo® | 5680 KB | |
| 웜 기어 스크류 잭 Muli®, Jumbo® | 5575 KB | |
| 웜 기어 스크류 잭 Muli®, Jumbo® | 5375 KB |

Not finding the screw jack you're looking for? Contact us for a custom solution.
Family
Size
Type
Ratio
Screw Type
Stroke
Screw End
End Fitting
Bellows
Nut
Special Features
Screw Dimensions
Rotating Screw - R
The rotary motion of precision worm gearing (worm shaft and internally threaded worm wheel) is converted into axial linear motion of the screw, which travels through the gear box housing. The load is attached to the end of the screw.
Rotating Nut, with or without anti-rotation (axial translating Screw) - N or V
Driven by a precision worm gearing (worm shaft and worm wheel), the rotary motion of the screw is translated into linear motion of the travelling nut on the screw.
High Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of one millimeter.
Low Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of 0.25 mm.
The stroke length of the screw jack.
Choose from a standard screw end or a custom end.
Bellow cover for protection against external influences. Suitable for horizontal or vertical installation.
Prevents the screw from being removed from the jack gearbox. Fitted as standard on ball screw versions N and V. Optionally available for screw jacks with trapezoidal screws. The stop collar cannot be used as a fixed stop.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceSelect the desired Jack Arrangement.
Bei rotierender Hubspindel mit Laufmutter sollte das Spindel-Ende durch ein Radiallager gestützt werden. Dadurch erhöhen sich die Durchbiegefestigkeit und damit die kritische Drehzahl der Hubspindel.
Bei einer Verfahrspindel muss die Spindel an einem Bauteil befestigt werden, damit sie sich nicht drehen kann. Andernfalls dreht sich die Hubspindel (zusammen mit der Last) und wird nicht linear bewegt.
Für Kugelhubgetriebe ist eine Ausstattungsoption erhältlich, die ein Verdrehen der Hubspindel verhindert. Der Verdrehschutz erfolgt durch eine an der Spindel befestigte Vierkantführung, die sich innerhalb einer am Hubgetriebe montierten Vierkant-Spindelabdeckung bewegt. Das Vierkant-Spindelrohr wird mit Schmiernippeln geliefert.
Click the product link for details.
| Part Number |
|---|
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - N형 | |||
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - N형 - TGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - N형 - KGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - R형 | |||
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - R형 - TGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - R형 - KGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - V형 | |||
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - V형 - TGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - V형 - KGS | ![]() |
— | — |
Nook screw jacks can be configured in a variety of arrangements based on the specific requirements of your application. Nook offers our customers a wide selection of screw jack accessories that allow you to develop a complete system from a single source.
The design template forms below can be submitted to assist us in designing a complete screw jack system based on your exact needs.
Common arrangements include:
"U" Arrangement
"H" Arrangement
"T" Arrangement