Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
POWERLine WMZ 포지셔닝 슬라이드는 톱니 구동 벨트의 높은 동적 요소와 혁신적인 스크류지지 기술을 결합합니다. 또한 획기적인 플라스틱 커버스트립 시스템으로 오염 환경에서 작동 시 마찰을 최소화하면서 내부 시스템 구성품을 완전히 보호할 수 있습니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | WM60Z | WM80Z |
|---|---|---|
| 종단면 크기(w x h): mm(in) | 60 x 60(2.4 x 2.4) | 80 x 80(3.2 x 3.2) |
| 벨트의 종류 | 20 ATL 5 | 25 AT 10 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 4000(158) | 5400(213) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) | 2.5(98.4) | 5(197) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 20(787) | 20(787) |
| 반복성: ± mm(in) | 0.05(0.002) | 0.05(0.002) |
| 최고 입력 속도: rpm | 1250 | 885(14.8) |
| 작동 온도 한계: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 850(191) | 1470(331) |
| 최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 완전한 장치 |
1400(315) | 3000(674) |
| 최대 동적 하중(Fz):N(lbf) 완전한 장치 |
1400(315) | 3000(674) |
| 최대 동적 하중 토크(Mx): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
25(221) | 150(1328) |
| 최대 동적 하중 토크(My): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
50(443) | 300(2655) |
| 최대 동적 하중 토크(Mz): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
50(443) | 300(2655) |
| 최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 150(33.7) | 600(134.9) |
| 최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 17(150.5) | 40(354) |
| 도르래 직경: mm(in) | 38.2(1.5) | 54.11(2.13) |
| 샤프트 회전당 행정: mm(in) | 120(4.7) | 170(6.7) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
4.3(9.5) 0.45(1.0) 1.25(2.8) |
11.2(24.7) 0.8(1.8) 3.4(7.5) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.