Skip to content Skip to navigation
FineLine 정밀 전조 볼 스크류

FineLine 정밀 전조 볼 스크류

FineLine 전조 볼 스크류 조립체는 경제적 비용으로 고성능을 제공하도록 설계해서 제조되었습니다. 볼 스크류는 Thomson 특허의 독일식 정밀 스크류 형성(PSF) 가공 기술로 제조되어 전조 공정의 제조 효율과 함께 고정확성(±23µm/300mm 표준)을 제공합니다. 볼 너트는 강화 스틸로 2가지 볼 회수 시스템(버튼식 또는 말단 회수) 중 하나로 제조되어 고속, 고부하, 고온 응용분야에서 내구성이 뛰어나고 이상적입니다.

개요

사양:

리드(mm.)
4 5 10 20 25 32 40
직경.
(mm.)
12 X X  
16 X
20 X X
25 X X X
32 X X X X
40 X X X X
50 X X
63 X X
80 X X

FineLIne 정밀 전조 강점


  • 획기적인 PSF(정밀 스크류 형성법) 기술로 제조
  • 일반적으로 연삭 스크류가 필요한 응용분야에서 저비용, 고정밀 성능을 제공
  • 신속한 제조 및 납품 시간
  • 볼 표면을 손상시키고 스크류 수명을 단축시킬 수 있는 스크류 내 하드 스팟이 없음
  • 우수한 표면 마감 처리로 인한 부드럽고 조용한 작동

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

FineLine Precision Rolled Ball Screws (Metric)
back to top