7820494 - Eski Ürün

제품 7820494 은(는) 이제 구식입니다.

7820494
7820494

KIT,SPR B/N & CMPT(1.250X.200), Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • No Direct Replacement

측정

측정 항목
[d1] Major Diameter1.234 in
[d2] Root Diameter1.115 in
Diameter, Nominal Screw1.25 in
travel per shaft rev0.2 in

명세서

명세서
FlangeIncluded 
MaterialSteel 
Number of Circuits
PreloadSkip Lead Preload 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
WiperIncluded 

성능

performance graphic
performance graphic
performance graphic
공연
Load, Dynamic1800 lbf
Load, Static, Maximum16625 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: