7820494 - Producto obsoleto

Producto 7820494 ahora es un artículo obsoleto.

7820494
7820494

KIT,SPR B/N & CMPT(1.250X.200), Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • No Direct Replacement

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal1.25 in
Diámetro raíz1.115 in
Diámetro, mayor1.234 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaPrecarga de omisión de avance 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica1800 lbf
Carga estática máxima16625 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: