7820494 - Produit obsolète

Produit 7820494 est désormais un article obsolète.

7820494
7820494

KIT,SPR B/N & CMPT(1.250X.200), Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • No Direct Replacement

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de pied1.115 in
Diamètre de vis, nominal1.25 in
Diamètre, principal1.234 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeIgnorer conducteur préchargé 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
WiperInclus 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.16625 lbf
Charge, dynamique1800 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :