5700984 - Eski Ürün

제품 5700984 은(는) 이제 구식입니다.

5700984
Ball Screw

볼너트, Thread Direction: 오른쪽, Number Of Starts:


  • 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
  • 스크류만, 볼 너트 없음
  • 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.
  • *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.

측정

측정
크기
D1 31.75 mm (1.250 in)
D2 26.67 mm (1.050 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

명세서

사양
나사산 스크류 길이 72.00 in
재료 Alloy Steel
나사산 유형 연마된

성능

성능
성능

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: