5700984 - Produto obsoleto

Prodotto 5700984 ora è un articolo obsoleto.

5700984
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, Direzione filetto: Destra, Numero di avvii:


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 31.75 mm (1.250 in)
D2 26.67 mm (1.050 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Lunghezza della vite filettata 72,00 in
Materiale Lega di acciaio
Tipo filetto Rettificata

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: