Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Micron 기어헤드에 사용되는 그리스는 모델에 따라 다르며, 기어헤드의 정격 하중, 속도 및 듀티 사이클에 따라 선택됩니다. 기어헤드는 장치의 수명을 위해 윤활 처리되며, 추가로 그리스가 필요하지 않습니다. 그리스를 추가하면 장치가 손상될 수 있습니다. 특수 애플리케이션의 경우, Thomson은 기어헤드에 다른 그리스와 함께 기어헤드를 공급할 수 있으므로 애플리케이션 엔지니어링팀으로 연락하여 도움을 요청하십시오.