Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson은 Electrak E050의 견고하고 신뢰할 수 있는 특성과 여러 기능을 추가해 Electrak® Throttle 선형 구동기를 스로틀 제어가 필요한 산업용 차량에 적합한 솔루션으로 제작했습니다.
공간 절약형 설계와 전기 기계 인터페이스가 결합되어 설치를 단순화하고 사용자 안전성 및 생산성을 높이며 인체 공학적 위치에 엔진 속도 제어장치를 배치할 수 있습니다. 온보드 전자장치 옵션을 활용하여 차량의 상태에 따라 엔진 속도를 자동으로 제어해 생산성을 높이고 연료 소비, 소음, 방출량을 줄임으로써 차량이 환경에 미치는 영향을 완화할 수 있습니다. 견고한 알루미늄 하우징은 하우징이 부식되지 않도록 보호하는 E-코팅이 적용된 IP69K/IP67 실링을 사용하므로 사실상 스로틀 선형 구동기를 유지관리할 필요가 없습니다.
추가 기능이 필요합니까? Electrak Throttle 선형 구동기는 사용자의 특정 응용분야 요구사항에 맞춰 조정할 수 있으며 언제든지 Thomson 엔지니어에게 애플리케이션 설계와 관련된 도움을 받을 수 있습니다.
비디오 보기: Thomson 스마트 구동기: 스마트 도구를 이용한 스마트 기계 설계.
| 사양 | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
|---|---|---|---|---|
| 입력 전압 (VDC) | 12 | 24 | ||
| 입력 전압 공차 (VDC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
| 스트로크 길이: mm(in) | 50.8 (2.0) | |||
| 접힌 길이: mm(in) | 184.7 (7.27) | |||
| 최대 정적 하중(Fx): N(lbs) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbs) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
| 무하중 속도: mm/s(in/s) | 96 (3.7) | 48 (1.9) | 96 (3.7) | 48 (1.9) |
| 정격 부하 속도: mm/s(in/s) | 83 (3.3) | 37 (1.45) | 83 (3.3) | 37 (1.45) |
| 전류 인출 (최대 정격 하중 (A)) |
4 | 2 | ||
| 전류 인출 (스톨/유입 (A)) |
12 | 6 | ||
| 무게: kg(lbs) | 1.11 (2.5) | |||
| 최대 엔드 플레이: mm(in) | 1.5 (0.06) | |||
| 작동 온도 한도 표준 단위: ºC(ºF) |
-40 ~ 85(-40 ~ 185) | |||
| 작동 온도 한도 고온 단위: ºC(ºF) |
-40 ~ 125(-40 ~ 257) | |||
| 전하중 듀티 사이클(25ºC) | 50% | |||
| 수명: (주기) | 500 000 | |||
| 제한 토크: Nm(lb-in) | 0 (내부 제한) | |||
| 모터 케이블 리드 단면: mm²(AWG) |
0.8 (18) | |||
| 모터 케이블 길이: mm(in) | 165 (6.5) | |||
| 보호 등급 | IP67 / IP69K | |||
| 인증 | CE, RoHS | |||
| Electrak Throttle | 2028 KB | |
| Electrak Throttle | 2029 KB | |
| Electrak Throttle | 2100 KB | |
| Electrak Throttle | 2530 KB | |
| Electrak Throttle | 2493 KB | |
| Electrak Throttle | 2487 KB | |
| Electrak Throttle | 2508 KB | |
| Electrak Throttle | 2670 KB | |
| Electrak 스로틀 액추에이터 | 2147 KB | |
| Electrak Throttle | 2675 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3487 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3522 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3487 KB |
| Linear Actuators | 9918 KB | |
| Linear Actuators | 9918 KB |
| Electrak Throttle | 1027 KB | |
| Electrak Throttle | 1028 KB | |
| Electrak Throttle | 2147 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
