Skip to content Skip to navigation
LM80 무로드 액추에이터

LM80 무로드 액추에이터

Thomson LM80 무로드(Rodless) 액추에이터는 고유의 조용한 작동과 가정 및 의료 응용분야의 실내에 적합하도록 설계되었습니다. 전체 이동 동안 T-슬롯 제품으로 설치가 간편한 이 액추에이터는 DC 모터와 변속기 조립체가 결합되어 볼 또는 리드 스크류 드라이브를 통해 캐리지를 움직입니다.  이 제품은 아노다이징 알루미늄 압출 프로파일로 구성되고 수직 및 수평 모델을 이용할 수 있습니다.

개요

LM80 사양

성능 사양 LM80
버전 LM80V - 수직 장치
LM80I - 수직 장치 (24Vdc only)
LM80H - 수평 장치
*성능 사양 문서 참조 
입력 전압(VDC) 12, 24
최대 스트로크 길이: mm (in) 1500 mm (60 in)
최대 부하:  N (lbf) 2000 (450)
최대 부하 토크: Nm (lbf-in) 750 (6640)
최대 무부하 속도:  mm/s (in/s) 110 (4.33)
최대 총부하 속도:  mm/s (in/s) 87 (3.42)
20 ºC (68 ºF)에서 총 부하 듀티 사이클 15% (최대 120초 시)
스크류 유형 애크미 또는 볼
작동 온도:  ºC (ºF) 0 - +40 (32 - +104)
보호 등급 모터 외함이 있는 IP44
모터 외함이 없는 IP33
호환 컨트롤 모델에 따라 다름:
DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS

LM80 무로드 특징

  • 수평 또는 수직 버전
  • 자가 지지 방식 알루미늄 압출 프로파일
  • T-슬롯 장착
  • 볼 스크류 모델의 안전 너트
  • 내부 고정식
  • 스프링 부하 부드러운 제동 보호
  • 자동 재설정 열 스위치 모터 보호
  • 모터 케이블 및 커넥터
  • 정비 불필요

LM80 무로드 옵션

  • 모터 외함 없음
  • 수동 오버라이드
  • 모터 위치 전환
  • 스트로크 길이 1500 mm 이상
  • 인코더 피드백
카탈로그

브로셔

카탈로그

Linear Actuators 10455 KB Email
Linear Actuators 4558 KB Email
Linear Actuators 11510 KB Email
Linear Actuators 3296 KB Email
Linear Actuators 3264 KB Email

설명서

LoadMaster 80 246 KB Email
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top