Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson LM80 무로드(Rodless) 액추에이터는 고유의 조용한 작동과 가정 및 의료 응용분야의 실내에 적합하도록 설계되었습니다. 전체 이동 동안 T-슬롯 제품으로 설치가 간편한 이 액추에이터는 DC 모터와 변속기 조립체가 결합되어 볼 또는 리드 스크류 드라이브를 통해 캐리지를 움직입니다. 이 제품은 아노다이징 알루미늄 압출 프로파일로 구성되고 수직 및 수평 모델을 이용할 수 있습니다.