Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Movopart MG-B 무로드 액추에이터 슬라이드에 이중 캐리지 옵션이 있습니다. 이 제품군의 슬라이드 가이드 버전은 정밀 포지셔닝에서 중간 수준의 애플리케이션 속도에서 경부하 운반과 낮은 마찰을 제공하도록 설계되었습니다.
자가 정렬식 Cover Band Stretcher는 커버 밴드 수명을 연장하고 벨트와 가이드의 오염을 방지합니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | M50 | M55 | M75 | M100 |
|---|---|---|---|---|
| 종단면 규격(w x h): mm(in) | 50 x 50 (2.0 x 2.0) | 58 x 50 (2.3 x 2.0) | 86 x 75 (3.4 x 3.0) | 108 x 100 (3.4 x 3.0) |
| 벨트의 종류 | GT 5MR-19 | 22-STD SM5-HP | STD5-40 | STD8-50 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 5000 (197) | 7000 (276) | 12000 (472) | 12000 (472) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
| 반복성: ± mm(in) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) |
| 최고 입력 속도: rpm(rev/s) | 2300 (38.3) | 2850 (47.5) | 2300 (38.3) | 1700 (38.3) |
| 작동 온도: °C(°F) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) < 2.5m/s > 2.5m/s |
400 (90) 200 (45) |
400 (90) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
1200 (202) 625 (101) |
| 최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 완전한 장치 |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
| 최대 동적 하중(Fz): N(lbf) 완전한 장치 |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
| 최대 동적 토크(Mx): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
5 (44.3) | 9 (79.7) | 49 (433.7) | 117 (433.7) |
| 최대 동적 토크(My): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
21 (185.9) | 21 (185.9) | 85 (752.3) | 279 (752.3) |
| 최대 동적 토크(Mz): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
21 (185.9) | 21 (185.9) | 85 (752.3) | 279 (752.3) |
| 최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 350 (78.7) | 200 (45.0) | 600 (134.9) | 1000 (134.9) |
| 최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 10 (88.5) | 7 (62.0) | 30 (265.5) | 45 (265.5) |
| 도르래 직경: mm(in) | 41.38 (1.63) | 33.42 (1.32) | 41.38 (1.63) | 56.02 (1.63) |
| 샤프트 회전당 행정: mm(in) | 130 (5.12) | 105 (4.13) | 130 (5.12) | 176 (5.12) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
0.71 (1.6) 0.96 (2.1) 0.33 (0.7) |
4.1 (9.0) 0.41 (0.9) 1.10 (2.4) |
6.30 (13.9) 0.67 (1.5) 1.50 (3.3) |
6.30 (13.9) 0.67 (1.5) 1.50 (3.3) |
Thomson의 엔지니어들이 모든 선형 장치에 리밋 스위치를 적용하는 방법을 보여 줍니다. 리밋 스위치 키트를 선형 장치와 함께 주문하면 미리 설치되어 제공됩니다. 그러나 그런 센서들을 조정하거나 별도로 주문해도 나중에 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 스위치는 보통 개방되거나 폐쇄될 수 있으며, 보호용 커버 스트립과 함께 공급됩니다.
Thomson이 물 세척 옵션을 갖춘 Movopart M75 벨트 구동식 프리즘 가이드 장치의 이점을 소개합니다. 프리즘 가이드는 돌출부를 따라 활주하는 강화 폴리머입니다. 이런 종류의 베어링은 충격 하중, 저소음 또는 물 세척이나 부식이 일어날 수 있는 환경에 이상적입니다.
| Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1586 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 9860 KB | |
| Linear Motion Systems | 8137 KB | |
| Linear Motion Systems | 7983 KB | |
| Linear Motion Systems | 11954 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].