Movopart 선형 장치 제품군은 경제적인 운송 등급의 응용 분야는 물론 다양한 극한 환경 응용 분야에도 적합합니다. 이 장치는 두 가지 구동 옵션(벨트 또는 볼 스크류)과 두 가지 베어링 유도 옵션(슬라이드형 또는 볼 유도형)이 있으므로 다양한 용도로 사용 가능합니다. 슬라이드 유도형은 세척식 환경에 적합한 경제적인 베어링 시스템입니다. 볼 유도 베어링은 일반적으로 추가 하중, 속도 및/또는 강도가 필요한 경우 사용됩니다.
운송 등급 응용 분야 및/또는 가벼운 세척식 환경에 적합한 경제적인 베어링 시스템의 볼 스크류 기반 장치입니다.