Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 Movopart® MF-K 로드리스 구동기 슬라이드 시리즈는 볼 스크류 드라이브와 운반물을 운반하기 위해 구동기의 상부를 따라 활주하는 새들을 통해 유도 선형 동작을 제공합니다. 2가지 버전으로 공급됩니다. M(단일 너트) 및 MD(이중 너트). 이 볼 가이드 장치들은 정밀한 포지셔닝을 위해 적은 마찰로 높은 하중 처리 능력을 제공할 수 있도록 제작되었으며, 높은 추력, 높은 정밀성, 강성 및 긴 행정 능력을 제공할 수 있습니다.
커버 밴드 스트레처는 스크류와 가이드를 오염 물질로부터 보호하고 마모에 따라 장력을 조절해야 할 필요가 없는 커버 밴드의 수명을 연장합니다.
| Specifications / Shaft Size | M55 | M75 | M100 |
|---|---|---|---|
| Profile Size (w x h): mm (in) | 58 x 55 (2.3 x 2.2) |
86 x 75 (3.4 x 3.0) |
108 x 100 (4.3 x 3.9) |
| Type of screw: | ball screw w/ single nut |
ball screw w/ single nut |
ball screw w/ single nut |
| Max Stroke Length: mm (in) | 2712 (107) | 3772 (149) | 5578 (220) |
| Max Speed: m/s (in/s) | 1.6 (63.0) | 1 (39.4) | 1.25 (49.2) |
| Max Acceleration: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
| Repeatability: mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
| Max Input Speed: rpm (rev/s) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) |
| Temperature Range: °C (°F) | -20 to 70 (-4 to 158) |
-20 to 70 (-4 to 158) |
-20 to 70 (-4 to 158) |
| Max Dynamic Load (Fx): N (lbf) | 1000 (225) | 2500 (562) | 5000 (1124) |
| Max Dynamic Load (Fy): N (lbf) | 900 (202.2) | 2000 (449.4) | 5000 (1123.6) |
| Max Dynamic Load (Fz): N (lbf) | 900 (202.2) | 2000 (449.4) | 5000 (1123.6) |
| Max Dynamic Load Torque Mx: Nm (lbf-in) | 9 (79.7) | 18 (159.3) | 60 (531.0) |
| Max Dynamic Load Torque My: Nm (lbf-in) | 48 (424.8) |
130 (1150.6) |
400 (3540.3) |
| Max Dynamic Load Torque Mz: Nm (lbf-in) | 48 (424.8) |
130 (1150.6) |
400 (3540.3) |
| Max Drive Shaft Force Frd: N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
| Max Drive Shaft Torque Mta: Nm (lbf-in) | 12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
| Screw Diameter: mm (in) | 16 (0.6) | 20 (0.8) | 25 (1.0) |
| Screw Lead: mm (in) | 5/10/20 (0.2/0.4/0.8) |
5/12.7/20 (0.2/0.5/0.8) |
5/10/25 (0.2/0.4/1.0) |
| Weight: kg (lb) of unit with zero stroke of every 100 mm of stroke of carriage of option single screw support of option double screw supports |
3.9 (8.6) 0.56 (1.23) 1.20 (2.65) 0.83 (1.83) 1.88 (4.15) |
6.9 (15.2) 1.05 (2.32) 2.5 (5.51) 1.7 (3.75) 3.58 (7.89) |
14.3 (31.53) 1.72 (3.79) 4.0 (8.82) 1.86 (4.1) 4.42 (9.74) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.