Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 Movopart® MF-K 로드리스 구동기 슬라이드 시리즈는 볼 스크류 드라이브와 운반물을 운반하기 위해 구동기의 상부를 따라 활주하는 새들을 통해 유도 선형 동작을 제공합니다. 2가지 버전으로 공급됩니다. M(단일 너트) 및 MD(이중 너트). 이 볼 가이드 장치들은 정밀한 포지셔닝을 위해 적은 마찰로 높은 하중 처리 능력을 제공할 수 있도록 제작되었으며, 높은 추력, 높은 정밀성, 강성 및 긴 행정 능력을 제공할 수 있습니다.
커버 밴드 스트레처는 스크류와 가이드를 오염 물질로부터 보호하고 마모에 따라 장력을 조절해야 할 필요가 없는 커버 밴드의 수명을 연장합니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | M55 | M75 | M100 |
|---|---|---|---|
| 종단면 크기(w x h): mm(in) | 58 x 55 (2.3 x 2.2) |
86 x 75 (3.4 x 3.0) |
108 x 100 (4.3 x 3.9) |
| 스크류의 종류: | 단일 너트 볼 스크류 |
단일 너트 볼 스크류 |
단일 너트 볼 스크류 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 3000(118) | 4000(158) | 6000(236) |
| 최고 속도: m/s(in/s) | 1.6(63.0) | 1(39.4) | 1.25(49.2) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 8(315) | 8(315) | 8(315) |
| 반복성: mm(in) | 0.05(0.002) | 0.05(0.002) | 0.05(0.002) |
| 최고 입력 속도: rpm(rev/s) | 3000(50) | 3000(50) | 3000(50) |
| 온도 범위: °C(°F) | -20 ~ 70 (-4 ~ 158) |
-20 ~ 70 (-4 ~ 158) |
-20 ~ 70 (-4 ~ 158) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 1000(225) | 2500(562) | 5000(1124) |
| 최대 동적 하중(Fy): N(lbf) | 400(89.9) | 1450(326) | 3000(674) |
| 최대 동적 하중(Fz): N(lbf) | 400(89.9) | 1450(326) | 3000(674) |
| 최대 동적 하중 토크 Mx: Nm(lbf-in) | 9(80) | 45(398) | 120(1062) |
| 최대 동적 하중 토크 My: Nm(lbf-in) | 23(204) |
80(708) |
275(2434) |
| 최대 동적 하중 토크 Mz: Nm(lbf-in) | 23(204) |
80(708) |
275(2434) |
| 최대 구동 축력 Frd: N(lbf) | 200(45) | 600(135) | 1000(225) |
| 최대 구동 샤프트 토크 Mta: Nm(lbf-in) | 12(106) | 30(266) | 45(398) |
| 스크류 직경: mm(in) | 16(0.6) | 20(0.8) | 25(1.0) |
| 스크류 리드: mm(in) | 5/10/20 (0.2/0.4/0.8) |
5/12.7/20 (0.2/0.5/0.8) |
5/10/25 (0.2/0.4/1.0) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 단일 스크류 지지대(옵션) 이중 스크류 지지대(옵션) |
3.9(8.6) 0.56(1.23) 1.20(2.65) 0.83(1.83) 1.88(4.15) |
6.9(15.2) 1.05(2.32) 2.5(5.51) 1.7(3.75) 3.58(7.89) |
14.3(31.53) 1.72(3.79) 4.0(8.82) 1.86(4.1) 4.42(9.74) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1586 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 9860 KB | |
| Linear Motion Systems | 8137 KB | |
| Linear Motion Systems | 7983 KB | |
| Linear Motion Systems | 11954 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].