Skip to content Skip to navigation
미니어처정밀 압연 볼 스크루

미니어처정밀 압연 볼 스크루

미니어처압연 볼 스크루 어셈블리는 작은 외피에 담긴 효율적이고 비용 효과적인 솔루션이며, 좁은 공간에서 사용하기 적합합니다. 직경 4 에서 14mm에 리드 1 에서 20mm 볼 스크루 어셈블리 - 모두 표준 리드 정확도 ±52µm/300mm. 미니어처 압연 볼 스크루는 실험실, 반도체 및 의료 분야에 적합합니다.

지금 시청하세요! 미니어처 스크루 기술 - 기계 설계 웨비나 >

개요

플랜지 (FSI) 둥근 (RSI) 스레드 (TSI)

미니어처 FSI, RSI, TSI 정밀 압연 사양:

직경. (mm.) 리드(mm.)
2 3 5 10
10 X X   X
12 X      

미니어처 PRM 정밀 압연 사양:

직경. (mm.) 리드(mm.)
1 2 4 5 6 8 10 12 15 20
4 X
5 X
6 X X
8 X X X X X
10 X X X X
12 X
13 X X
14   X X

미니어처 정밀 압연 주요 특징:

  • 부하 용량을 극대화하는 설계
  • 유연한 볼 너트 마운팅 구성
  • 높은 부하 용량, 길어진 수명
  • 정확도 등급 T7, 신속한 시제품 제작
  • 비용 효과적, 소형 외피
  • 부드러우며, 효율적이고, 좁은 공간에 이상적임
  • 다양한 종류의 리드 이용가능
  • 간격 최대 .02mm
  • 낮고 높은 어셈블리 모두에서 최적 성능 발휘

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

Miniature Precision Rolled Ball Screws (Metric)
FSI / RSI / TSI Miniature Metric Rolled Ball Screws
Miniature Metric Ball Screws (PRMxxx)
back to top