마모된 볼 스크류 어셈블리를 교체하려고 하는 고객들이 저희 Thomson으로 자주 연락하지만 그들은 어떤 종류의 어셈블리를 사용하고 있는지 모릅니다. 고객 여러분이 현재 사용하는 볼 스크류 어셈블리를 확인하는 방법을 보여 드리겠습니다...

흔히 이상적인 디자인 솔루션은 가장 빠르고 튼튼하거나 가장 정확하거나 가장 저렴한 옵션을 찾는 것이 아닌 경우도 있습니다. 그보다 이상적인 솔루션이란 성능, 수명 및 비용의 최적의 균형입니다...

전기식 선형 구동기는 매우 혹독한 환경에 종종 노출됩니다. 먼지, 오물, 모래 또는 물 등, 고객은 구동기가 이런 험한 작업 환경을 견딜 수 있을 것이라는 확신을 가질 수 있어야 합니다. IEC는 국제 보호 코드(IP 코드)라고 하는 표준 60529를 발표했습니다...

Thomson의 엔지니어들이 모든 선형 장치에 리밋 스위치를 적용하는 방법을 보여 줍니다. 리밋 스위치 키트를 선형 장치와 함께 주문하면 미리 설치되어 제공됩니다. 그러나 그런 센서들을 조정하거나 별도로 주문해도 나중에 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 스위치는 보통 개방되거나 폐쇄될 수 있으며, 보호용 커버 스트립과 함께 공급됩니다.

전기식 선형 구동기는 축 방향 하중을 처리하도록 제작되었습니다. 선형 구동기의 흔한 장애 중 하나는 회전축에 직각으로 가해지는 힘인 측면 하중의 지지입니다. 행정이 길수록 구동기는 결합되었거나 굽은 스크류에 대하여 더 취약합니다...

모든 선형 가이드 및 베어링은 윤활제 주입이 필요합니다. 솔벤트를 묻힌 천으로 오래된 오염 물질과 남아 있는 윤활제를 제거합니다. 이 작업이 끝나면 캐리지의 그리스 피팅에 주입하거나 윤활제를 직접 샤프트에 바를 수 있습니다.

현장에서 Thomson 스테퍼 모터 선형 구동기를 정확하게 사용하는 방법을 배우십시오. 정밀 설계 제작된 이 장치는 하이브리드 스테퍼 모터와 리드 스크류를 단일한 소형 엔빌로프에 통합하여 대체 기술보다 작고 강력하며 보다 효율적인 솔루션으로 분명한 이점을 제공합니다.

Thomson이 물 세척 옵션을 갖춘 Movopart M75 벨트 구동식 프리즘 가이드 장치의 이점을 소개합니다. 프리즘 가이드는 돌출부를 따라 활주하는 강화 폴리머입니다. 이런 종류의 베어링은 충격 하중, 저소음 또는 물 세척이나 부식이 일어날 수 있는 환경에 이상적입니다.

스프링 세트 전자기 파워 오프 브레이크는 동력이 없을 때 운반물을 멈추거나 고정시킬 수 있는 안전하고 효율적인 수단을 제공합니다. 현장(전자석) 어셈블리는 고정되고, 회전이 방지됩니다...

Thomson이 단일 제어 장치를 사용한 리프팅 컬럼 동기화의 이점을 소개합니다. 이 동영상은 모든 컬럼(오프셋 하중 포함)에서 인코더 피드백 장치를 제로 아웃하는 방법을 보여 줍니다. 대형 인체 공학적 작업장이나 의료용 테이블 베드 같은 장비에서 사용할 수 있습니다.

Thomson WhisperTrak 구동기는 2대 또는 4대의 구동기를 동기화할 수 있는 디지털 피드백 옵션과 함께 주문할 수 있습니다. 이를 위해서는 Thomson 제어 장치와 WhisperTrak(디지털 피드백 옵션 포함)이 필요할 것입니다. 이것은 구적 신호입니다...

Thomson이 WH SpeedLine 휠 가이드 벨트 구동식 선형 모션 장치의 이점을 소개합니다. 이 장치들은 다방향 또는 다축 구성의 고속 장비에 이상적입니다. 이 제품은 단면폭이 50mm 및 120mm로 공급되며, 최대 행정 길이 11m로 10m/s에 도달할 수 있습니다.

WM 제품군은 긴 길이와 높은 속도를 가능케 하는 내부 이동형 볼 스크류 지지대가 독특한 특징입니다. WM 장치들은 기계 공구 자동화나 시험 및 측정같이 강도와 정밀성이 필요한 곳에 이상적입니다. Thomson은 최대 길이 11m의 장치를 제공할 수 있습니다.

CB 시리즈 콤비네이션 클러치 및 브레이크는 계속 회전하는 동력원에 의해 구동되는 하중을 정확하게 시작하고 정지시킵니다. CB 장치는 단일 AC 또는 DC 펄스로 작동하며, 크기에 따라 최고 속도 1800 RPM에서 ±½°(비축적) 이내로 운반물을 정지시킵니다. 각 장치는 사전 개조 및 사전 조립됩니다.