Skip to content Skip to navigation

RoHS 규정 준수

Thomson은 다양한 고객 기반의 요구 사항을 충족시키고, 유럽 연합이 유럽 연합 내에서 판매되는 일부 범주의 전기 및 전자 장비가 다음 성분들의 함량을 제한하도록 의무화한 모든 관련 정부 규정(2003년 2월 발효)을 준수하는 제품을 전 세계적으로 공급하기 위해 노력하고 있습니다: 납(Pb), 수은(Hg), 카드뮴(Cd), 6가 크롬(Cr6+), 폴리브롬화 비페닐(PBB), 폴리브롬화 디페닐 에테르(PBDE)는 보다 안전한 성분으로 대체해야 함. 2011년 7월 21일에 새로운 ROHS 지침 2011/65/EU가 발표되었습니다.

Thomson은 일반적으로 RoHS 2라고 하는 이 지침(“전기 및 전자 장비에서의 위험 물질 사용의 제한에 관한 RoHS 2011/65/EU”)을 검토했습니다. 비록 Thomson의 많은 제품들이 RoHS 지침에 직접 영향받는 것은 아니지만 당사는 제조되는 대부분의 제품에서의 RoHS 준수 노력을 다음 페이지들에 있는 표에 요약했습니다. 표에 나열된 제품군에서 고객 특유의 구성품을 포함하는 일부 특수 제품 목록은 규정을 준수하지 않을 수도 있습니다. 예를 들면 특수 커넥터가 지정되었다면 그 커넥터는 규정에 부합하지 않을 수 있습니다.

이 목록은 당사의 현재 제품 제안과 고객들이 제작하며 RoHS의 영향을 받을 수 있는 제품들에 대한 신중한 검토를 통해 작성되었습니다. 이와 같은 조치를 통해 고객들이 규정을 보다 쉽게 준수할 수 있게 함으로써 Thomson은 고객들에게 가치 있는 서비스를 제공하고 있습니다. ROHS 인증서는 요청 시 부품 번호별로 발행할 수 있습니다. 고객 여러분이 구매하는 현재의 Thomson 제품이 목록에 포함되지 않았다면 Thomson 영업 엔지니어에게 연락하여 구체적인 요건을 검토하시기 바랍니다.

RoHS 준수 표

브랜드 이름 제품군 설명
Thomson 60 케이스 샤프팅 라운드 레일 샤프팅
Thomson 볼 너트 스크류용 볼 너트
Thomson 볼 스크류 볼 스크류
Thomson 리드 스크류, 전동 리드 스크류 리드 스크류
Thomson 프로필 레일 - 400 시리즈; 500 시리즈; AccuMini;
T-시리즈; 마이크로가이드
프로필 레일
Thomson 선형 베어링 - 슈퍼 스마트
초정밀 베어링
선형 베어링
Thomson 정밀 볼 정밀 볼
Micron 기어박스 기어박스
API Delevan 유도자, 변압기, 리졸버 유도자, 변압기, 리졸버
Thomson 카탈로그 PPA 및 Electrak
산업용 구동기
구동기
back to top