7823872 - Eski Ürün

제품 7823872 은(는) 이제 구식입니다.

7823872
7823872

BALLNUT,0.500X0.500,PL,RH,SDMT, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • No Direct Replacement

측정

측정 항목
[TH]15/16-16 
Diameter, Nominal Screw0.5 in
travel per shaft rev0.5 in

명세서

명세서
FlangeNot Available 
MaterialSteel 
PreloadDouble nut Preload 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
UPC Number662486943525 
WiperIncluded 

성능

performance graphic
performance graphic
performance graphic
공연
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: