7823872 - Produto obsoleto

Prodotto 7823872 ora è un articolo obsoleto.

7823872
7823872

BALLNUT,0.500X0.500,PL,RH,SDMT, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • No Direct Replacement

Dimensioni

Unità di misuraValore
[TH]15/16-16 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale0.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeNon disponibile 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486943525 
PrecaricoPrecarico a chiocciola doppia 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: