7823872 - Eski Ürün

Ürün 7823872 artık kullanılmayan bir öğe.

7823872
7823872

BALLNUT,0.500X0.500,PL,RH,SDMT, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • No Direct Replacement

Boyutlar

BoyutDeğer
[TH]15/16-16 
Diameter, Nominal Screw0.5 in
travel per shaft rev0.5 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
FlangeNot Available 
MaterialSteel 
PreloadDouble nut Preload 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
UPC Number662486943525 
WiperIncluded 

Performans

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformansDeğer
Maximum Acceleration5 m/s²

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: