7823872 - Producto obsoleto

Producto 7823872 ahora es un artículo obsoleto.

7823872
7823872

BALLNUT,0.500X0.500,PL,RH,SDMT, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • No Direct Replacement

Dimensiones

UnidadValor
[TH]15/16-16 
Diámetro de husillo, nominal0.5 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaNo disponible 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Número UPC662486943525 
PrecargaPrecarga de tuerca doble 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: