5706740 - Prodotto sostituito

Prodotto 5706740 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SRT6744.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

5706740
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 0.500 in X 0.500 in, Direzione filetto: Destra, Numero di avvii: 2


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 12.45 mm (0.490 in)
D2 9.14 mm (0.360 in)
D3 9.00 mm (0.354 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro 0,500 in
Diametro di fondo 10,414 mm (0,410 in)
Avanzamento 0,500 in
Lunghezza della vite filettata 48,00 in
Numero di avvii 2
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 10 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 0,06 lbs/in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: