5706740 - Produto substituído
Produto 5706740 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SRT6744.
A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Parafuso esférico, 0.500 in X 0.500 in, Direção da rosca: Lado direito, Número de inicializações: 2
- Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
- Apenas parafuso, sem porca esférica
- Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
- *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis