Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
아니요. 오직 저수준 스위칭 및 CANbus 버전만 유휴 상태일 때 전류가 흐릅니다. 일반적인 전류량은 "절전 모드"가 아닐 때 24 Vdc 장치는 30-40mA이고, 12 Vdc 장치는 15-20mA입니다. 당사는 이런 전류 소모를 최소화하기 위해 "절전 모드"를 개발했습니다. 절전 모드는 12V에서 1mA 미만, 24V에서 2mA 미만을 소모합니다.