Skip to content Skip to navigation

유휴 상태일 때, 액추에이터에 전류가 흐릅니까? 만약 그렇다면 얼마나 많이 흐릅니까?

아니요. 오직 저수준 스위칭 및 CANbus 버전만 유휴 상태일 때 전류가 흐릅니다. 일반적인 전류량은 "절전 모드"가 아닐 때 24 Vdc 장치는 30-40mA이고, 12 Vdc 장치는 15-20mA입니다. 당사는 이런 전류 소모를 최소화하기 위해 "절전 모드"를 개발했습니다. 절전 모드는 12V에서 1mA 미만, 24V에서 2mA 미만을 소모합니다.

back to top