Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
일반적으로 측면 하중, 잘못된 배선, 잘못된 장착물 고정, 과도한 하중 및 듀티 사이클 초과와 같은 애플리케이션 문제로 인해 고장이 발생합니다. 설계 단계에서 시스템을 철저히 검토하여 적합한 액추에이터를 선택하고, 액추에이터 사용 설명서에 따라 후속적으로 적절한 설치 및 유지보수를 실시하는 것이 중요합니다.
Thomson의 기술 지원팀은 애플리케이션을 분석하고 적절한 선택을 하는 데 도움을 줄 수 있습니다.