Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
산업용 액추에이터의 속도 성능은 모델에 따라 다릅니다. 당사의 카탈로그에는 속도 대 하중 곡선을 포함하여 각 액추에이터의 데이터 시트가 포함되어 있습니다. 어느 정도까지는 액추에이터의 전압을 낮춤으로써 주어진 하중에서 액추에이터의 속도를 줄일 수 있습니다. 그러나 전압이 너무 낮아지면 액추에이터로 공급되는 전류가 제한되어 장치가 정지하게 됩니다. 당사의 대부분의 산업용 액추에이터 장치는 정격 입력 전압의 +/-10% 범위 내에서 작동합니다.