Skip to content Skip to navigation
T-시리즈 선형 가이드

T-시리즈 선형 가이드

Thomson의 T-시리즈는 경량으로 모든 스틸 형태의 프로파일형 레일을 대체할 수 있는 유연성이 있습니다. 이 고품질 제품은 항공용 알루미늄 합금과 강화 스틸의 부하 베어링 플레이트와 볼 경로로 구성되어 중량 관성 감소가 필요한 응용분야에 이상적입니다.  이 알루미늄 유도 시스템은 캐리지와 레일에 강화 스틸을 삽입해서 고성능이 매우 중요한 응용분야에 경량 솔루션을 제공합니다.

개요

T-시리즈 사양

캐리지
종류/크기
(mm)
표준 하이 단폭 단폭 하이 표준
20 X X X X
25 X X X
35 X X X
스타일 A E F G

T-시리즈 가이드 특징

  • 레이디얼 소모 시에만 높은 유연성이 N 등급으로 전환됨.
  • 독점 "U" 채널 구성으로 열악하거나 오정렬 오류가 있는 기계 베이스에 레일 장착.
  • 고비용의 베이스 가공과 특수 공구 필요성을 제거해서 낮아진 설치 비용과 설치 시간 감소.
  • 전통적 완전 스틸 프로파일형 선형 가이드를 예약 없이 교체

T-시리즈 가이드 응용분야

  • 항공기
  • 자동차
  • 전동 공구
  • 선박
  • 포장
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top