Skip to content Skip to navigation
AC-247 ELS 컨트롤

AC-247 ELS 컨트롤

소형의 튼튼하고 경량인 AC-247 ELS 컨트롤이 12 또는 24 VDC 출력을 제공합니다.  이 컨트롤은 전자식 리밋 스위치(ELS)가 내장되어 스트로크 중간의 지연 지점과 스트로크 말단에서 액추에이터 이동을 자동적으로 멈춥니다. 추가 제어 펜던트에 연결할 수 있습니다.

개요

사양

사양 AC-247 ELS AC-247 ELS AC-247 ELS
버전 D604 110 D604 111 D604 112
입력 전압(VDC) 12, 24 12 24
출력 전압(VDC) 12, 24 12 24
12/24 VDC에서 출력 전류(A) 10/5 12 / - - / 8
25 °C에서 최대 듀티 사이클 10 10 10
보호 등급 IP54 IP54 IP54
인증 CE CE CE
중량(kg) 0.3 0.3 0.3
호환 액추에이터 1, 1SP, 050, LM80V, LM80H

AC-247 ELS 컨트롤 특징

  • 전자식 리밋 스위치
  • 제어 펜던트용 커넥터 입력
  • DCG14-1H 펜던트(옵션)
카탈로그

브로셔

카탈로그

Linear Actuators 10455 KB Email
Linear Actuators 11510 KB Email
Linear Actuators 3296 KB Email
Linear Actuators 3264 KB Email

설명서

back to top