Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
AC-247 ELS - Steuerungen

AC-247 ELS - Steuerungen

Die kompakte, robuste und leichte AC-247 ELS-Steuerung bietet einen Ausgangsstrom von wahlweise 12 oder 24 VDC. Die Steuerungen verfügen über eingebaute elektronische Endschalter (ELS), die den Aktuator im Falle einer Blockierung in Hubmittellage oder am Ende des Hubweges automatisch stoppen. Sie sind mit einem Anschluss für ein optionales Handsteuergerät versehen.

Überblick

Spezifikationen

Spezifikationen AC-247 ELS AC-247 ELS AC-247 ELS
Versionen D604 110 D604 111 D604 112
Eingangsspannung (VDC) 12, 24 12 24
Ausgangsspannung (VDC) 12, 24 12 24
Ausgangsstrom (A) bei 12/24 VDC 10/5 12 / - - / 8
Max. Einschaltdauer bei 25 °C 10 10 10
Schutzart IP54 IP54 IP54
Zertifikate CE CE CE
Gewicht (kg) 0,3 0,3 0,3
Kompatible Aktuatoren 1, 1SP, 050, LM80V, LM80H

Merkmale der AC-247 ELS-Steuerung

  • Elektronische Endschalter
  • Steckverbinder-Eingang für Handsteuergerät
  • Handsteuergerät DCG14-1H (optional)
Literatur

Broschüren

Kataloge

Linearaktuatoren 10455 KB Email
Linearaktuatoren 11510 KB Email
Linearaktuatoren 3296 KB Email
Linearaktuatoren 3264 KB Email

Handbücher

Zum Seitenanfang