Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 미니어처 미터식 볼 부싱TM 베어링은 작고 가벼운 패키지를 사용하여 부드럽고 신속한 작동을 제공하며 기존 선형 베어링보다 최대 27배 오래 지속됩니다. 경량 설계는 정밀한 움직을 가능하게 하며 가속 시간을 줄여 줍니다경량 설계는 정밀한 움직임을 가능하게 하며 가속 시간을 줄여 줍니다. 더블 립 일체형 와이퍼는 오물을 막으면서 윤활을 보장하고 기대 수명을 늘려 줍니다. 슈퍼 피니쉬드 베어링 플레이트는 부드러운 작동 및 긴 수명을 제공합니다. 거친 환경에서 사용할 수 있는 내식성 버전(선택).
| 사양 | MM03 | MM05 | MM08 | MM12 |
|---|---|---|---|---|
| LinearRace 샤프트 크기: mm | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 베어링 유형: | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
| 볼 트랙 번호: | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 동적 부하 정격: N (lbf) | 45 (10) | 170 (38) | 310 (70) | 650 (146) |
| 부하 한계: N (lbf) | 50 (11) | 190 (43) | 340 (76) | 715 (161) |
* 정격 이동 수명 100km에 해당.
** 부하 한계는 한 개의 베어링/샤프트에 적용되는 최대 부하입니다.
참고: 가장 많거나 심한 부하가 부하 한계를 초과하지 않도록 어플리케이션을 분석하는 것이 중요합니다.
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.

With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.

To download the models below, you will need to sign in.