Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Super Smart Ball Bushing® 베어링 제품군에는 광범위한 선형 베어링 기술의 주요 발전상이 담겨 있습니다. 이 획기적이고 보편적인 자가 정렬 방식 베어링은 산업 표준 Super Ball 부싱 베어링에 비해 2배의 부하 용량과 8배의 이동 수명을 제공합니다. 설치 시간과 비용을 최소화하기 위해 Super Smart 볼 부싱 베어링은 산업 표준인 단일 또는 이중 필로우 블럭을 공장 주문형으로 설치할 수 있습니다.
베어링 스타일 | 영국식 유형(in) | 미터법 유형(mm) | 일본 공업 규격(mm) |
---|---|---|---|
크기 | 1/2" - 1 1/2" | 16mm - 40mm | 16mm - 40mm |
베어링 유형 | 열림 닫힘 |
열림 닫힘 |
열림 닫힘 |
필로우 블록 유형 | 닫힘 열림 조정 가능 닫힘 조정 가능 |
열림 닫힘 열림 조정 가능 닫힘 조정 가능 |
열림 닫힘 열림 조정 가능 닫힘 조정 가능 |
필로우 블록 스타일 | 싱글 트윈 플랜지형 강성 강철 |
싱글 트윈 |
싱글 트윈 |
베어링 부하 용량 | 최대 3,880 lbf | 최대 13,700 N | 최대 13,700 N |
특수 옵션 | 나일론 볼 일체형 와이퍼 부식 방지 |
나일론 볼 일체형 와이퍼 부식 방지 |
나일론 볼 일체형 와이퍼 부식 방지 |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Super Smart Ball Bushing® Linear Bearings | 515 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].