Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A família de rolamentos de esfera Super Smart® representa um importante avanço na tecnologia de rolamento linear no mundo todo. Esses rolamentos patenteados e universalmente auto-alinhaveis oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a durabilidade do deslocamento de nosso rolamento Super Ball Bushing, padrão da indústria. Para minimizar o tempo e o custo de instalação, o rolamento Smart Ball Bushing pode ser pedido já instalado na fábrica em um descanso simples ou duplo que é padrão da indústria.
| Estilo do rolamento | Tipo imperial (pol) | Tipo métrico (mm) | Padrão industrial japonês (mm) |
|---|---|---|---|
| Tamanhos | 1/2" - 1 1/2" | 16 mm - 40 mm | 16 mm - 40 mm |
| Tipos de rolamento | Aberto fechado |
Aberto fechado |
Aberto fechado |
| Tipo de bloco de descanso | Fechado Aberto ajustável Fechado ajustável |
Aberto Fechado Aberto ajustável Fechado ajustável |
Aberto Fechado Aberto ajustável Fechado ajustável |
| Estilos de bloco de descanso | Único Gêmeo Em flange Aço rígido |
Único Gêmeo |
Único Gêmeo |
| Capacidade de carga do rolamento | Até 3.880 lb pés | Até 13.700 N | Até 13.700 N |
| Opções especiais | Esferas de nylon Limpadores integrais Resistente à corrosão |
Esferas de nylon Limpadores integrais Resistente à corrosão |
Esferas de nylon Limpadores integrais Resistente à corrosão |
O eixo Thomson 60 Case Linear Race é popular há décadas por sua confiabilidade e seu desempenho consistente. Para ajudar os clientes a ter esse produto de alta qualidade, testado em laboratório, o mais rápido possível para seus projetos de design urgentes, a Thomson não mede esforços.

Com o complemento de usinagem especial para a ferramenta de seleção de eixos on-line da Thomson, não há a necessidade de criar desenhos 2D e o tempo necessário para especificar o eixo usinado é reduzido de forma significativa.
Assista a esta demonstração e veja como esse recurso oferece as opções de usinagem mais usadas, que são automaticamente convertidas em desenhos 2D fabricáveis para download como PDFs que podem ser impressos ou links que podem ser compartilhados.
Experimente a ferramenta de seleção de eixos on-line e o complemento de usinagem especial em: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
Para qualquer caso em que suas configurações de usinagem não se enquadrem no escopo das opções de nossa ferramenta, os engenheiros de aplicação da Thomson estão sempre prontos para fornecer ajuda rápida.

| Super Smart Ball Bushing® Linear Bearings | 962 KB |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24502 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 11038 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 25135 KB |
| Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB |
To download the models below, you will need to sign in.