Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 Movopart® MG-K 로드리스 구동기 슬라이드 시리즈는 볼 스크류 드라이브와 운반물을 운반하기 위해 구동기의 상부를 따라 활주하는 새들을 통해 유도 선형 동작을 제공합니다. 이 장치들은 저비용, 고속, 추력 및 행정 길이를 염두에 두고 제작되었습니다. M(단일 너트) 및 MD(이중 너트) 등 2가지 버전으로 공급되는 이 장치들은 보다 가벼운 하중과 속도의 활용 성능을 제공하면서 정밀한 포지셔닝을 보장합니다.
커버 밴드 스트레처는 스크류와 가이드를 오염 물질로부터 보호하고 마모에 따라 장력을 조절해야 할 필요가 없는 커버 밴드의 수명을 연장합니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | M55 | M75 | M100 |
|---|---|---|---|
| 종단면 규격(w x h): mm(in) | 58 x 55(2.3 x 2.2) | 86 x 75(3.4 x 3.0) | 108 x 100(4.3 x 3.9) |
| 스크류 종류 | 단일 너트 볼 스크류 |
단일 너트 볼 스크류 |
단일 너트 볼 스크류 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 3000(118) | 4000(158) | 6000(236) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) | 1(39.4) | 1.6(63.0) | 1.6(63.0) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 8(315) | 8(315) | 8(315) |
| 반복성: ±mm(in) | 0.05(0.002) | 0.05(0.002) | 0.05(0.002) |
| 최고 입력 속도: rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 작동 온도: °C(°F) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 1000 (224.8) |
2500 (562.0) |
5000 (1124) |
| 최대 동적 하중(Fy): N(lbf) | 400(89.9) | 1485(333.7) | 3005(675.3) |
| 최대 동적 하중(Fz): N(lbf) | 400(89.9) | 1485(333.7) | 3005(675.3) |
| 최대 동적 토크(Mx): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
9(79.7) | 49(433.7) | 117(1035.5) |
| 최대 동적 토크(My): Nm(lbf-in) | 23(203.6) | 85(752.3) | 279(2469.4) |
| 최대 동적 토크(Mz): Nm(lbf-in) | 23(203.6) | 85(752.3) | 279(2469.4) |
| 최대 구동 축력: N(lbf) | 200(45) | 600(135) | 1000(225) |
| 최대 구동 샤프트 토크: Nm(lbf-in) | 12(106) | 30(266) | 45(398) |
| 스크류 직경: mm(in) | 16(0.63) | 20(0.79) | 25(0.98) |
| 스크류 리드: mm(in) | 5, 10, 20 (0.2, 0.4, 0.8) |
5, 12.7, 20 (0.2, 0.5, 0.8) |
5, 10, 25 (0.2, 0.4, 1.0) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 단일 스크류 지지대(옵션) 이중 스크류 지지대(옵션) |
3.9(8.6) 0.56(1.23) 1.20(2.65) 0.83(1.83) 1.88(4.15) |
6.9(15.2) 1.05(2.32) 2.5(5.51) 1.7(3.75) 3.58(7.89) |
14.3(31.5) 1.72(3.79) 4.0(8.82) 1.86(4.1) 4.42(9.7) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.