Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 WB(BASELine) 선형 장치 모델(WB40/60)은 향상된 신뢰성을 제공하면서도 유지보수를 거의 필요로 하지 않습니다. 알루미늄 프로필 내부에 백래시가 적은 단일 너트가 사용된 이 장치들은 마운팅 스트립을 사용하여 기계 프레임에 직접 결합될 수 있습니다. 선형 구동 장치와 모터 간의 컴팩트한 인터페이스(파워 브리지라고 함)는 이제 종전 버전들과 동일한 편평한 구조입니다.