Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 WB(BASELine) 선형 장치 모델(WB40/60)은 향상된 신뢰성을 제공하면서도 유지보수를 거의 필요로 하지 않습니다. 알루미늄 프로필 내부에 백래시가 적은 단일 너트가 사용된 이 장치들은 마운팅 스트립을 사용하여 기계 프레임에 직접 결합될 수 있습니다. 선형 구동 장치와 모터 간의 컴팩트한 인터페이스(파워 브리지라고 함)는 이제 종전 버전들과 동일한 편평한 구조입니다.
규격 / 샤프트 크기 | WB40 | WB60 |
---|---|---|
종단면 규격(w x h): mm(in) | 40 x 37(1.6 x 1.5) | 60 x 59(2.4 x 2.3) |
최고 선형 속도: m/s(in/s) | 0.25(9.8) | 1(39.4) |
반복성: ± mm(in) | 0.05(0.002) | 0.05(0.002) |
최대 가속: m/s2(in/s2) | 5(197) | 5(197) |
최고 입력 속도: rpm(rev/s) 볼 스크류 장치 복합 너트의 리드 스크류 장치 |
3000(50) 1500(25) |
3000(50) 1500(25) |
작동 온도 한계: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
최대 동적 하중(Fx): N(lbf) 볼 스크류 장치 / 리드 스크류 장치 |
200 / 500(45 / 112) | 2500 / 2500(562 / 562) |
최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 완전한 장치 |
200(45) | 500(112) |
최대 동적 하중(Fz): N(lbf) 완전한 장치 |
250(56) | 650(146) |
최대 동적 하중 모멘트(Mx): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
6(53) | 30(266) |
최대 동적 하중 모멘트(My): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
15(133) | 70(620) |
최대 동적 하중 모멘트(Mz): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
10(89) | 50(443) |
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 80(18) | 150(34) |
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 1(8.9) | 17(150.5) |
스크류 직경: mm(in) | 12(0.47) | 20(0.79) |
스크류 리드: mm(in) 볼 스크류 장치 / 리드 스크류 장치 |
5 / 4.8(0.2 / 0.19) | 5.20 / 8(0.21 / 0.32) |
중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
1.07(10.5) 0.30(0.66) 0.45(0.99) |
3.63(8.0) 0.72(1.6) 1.17(2.6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].