Skip to content Skip to navigation
강철 샤프트

강철 샤프트

Thomson 강철 샤프트는 최상의 품질 표준을 준수하며 생산되고 대부분의 응용 분야에서 사용할 수 있도록 경화됩니다. Thomson의 강철 샤프트는 부식에 강하며 습한 환경에 설치해야 하는 응용 분야 또는 물세척이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 강철 샤프트는 매우 높은 정밀도와 하중을 요구하는 응용 분야에서 종종 사용되지만 수명이 더 길고 유지보수 비용이 덜 듭니다.

 

 

자신에게 맞는 샤프트 솔루션을 빠르게 찾기

선택기 도구 체험하기

개요

강철 샤프트 하이라이트:

  • 대부분의 재료 유형과 옵션에서 재고를 사용할 수 있음
  • 특수 개발된 고품질 합금강으로 제조
  • 원하는 재료별 Rockwell 값에 따른 유도 경화
  • 품질 유지를 위해 정교하게 제어되는 케이스 깊이
  • 업계 최고 수준의 최대 8Ra 표면 마감 처리를 위한 무중심 그라운드
  • Class L, S, D, M의 경우 .000080" 이내, Class N의 경우 .000050" 이내의 둥글기
  • 출고 시 누적 피트당 .001" 이내의 곧기
  • 원하는 길이로 절단 가능
  • 방사형 구멍을 드릴링 및 태핑하여 샤프트 지지 레일을 이어서 사용 가능
  • 부식성 환경에서 사용 가능

기술 문서

  • 원형? 사각형? 내 응용분야에 이상적인 리니어 가이드는 무엇일까

    부하 용량, 제조 용이성 및 제품 수명에서 기술 발전 덕분에 더욱 다양한 응용분야에서 마찰이 거의 없는 리니어 가이드의 혜택을 보고 있습니다. 사각형 또는 프로필 레일을 소개한 후로 1970년대의 리니어 가이드 디자인 엔지니어는 중요한 선택에 직면했습니다. 원형으로 할 것인가 사각형으로 할 것인가?

    추가 정보
  • 응용분야에 맞는 리니어 레일 선택하기

    리니어 구성요소를 선택할 때 주로 고려해야 하는 사항은 리니어 기술의 주요 유형을 선택하는 방법 그리고 비용보다는 디자인 요구사항을 사용해 최적의 성능을 제공하는 자동화 시스템을 디자인하는 방법입니다.

    추가 정보
  • 롤링 요소 리니어 베어링 및 가이드 선택 및 적용

    시간과 비용을 줄이려면 주어진 응용분야에 적합한 베어링을 선택하는 것이 필요합니다. 응용분야에 적합한 베어링의 정확한 치수를 재고 적합한 베어링을 선택할 때 각 베어링 유형의 장점과 단점을 이해하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 리니어 베어링과 가이드에 대한 개요를 제공하고, 특정 응용분야에 적합한 제품을 지정하는 방법과 흔히 발생하는 응용분야 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.

    추가 정보

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top