Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 초경량 알루미늄 LinearRace 샤프팅은 플레인 베어링 응용분야의 표준 Thomson 60 Case를 경량으로 대체합니다. 또한 65% 경량화의 장점과 함께 초경량 알루미늄 샤프팅은 부식이 오래가는 대부분의 스틸 샤프팅과 같이 세척 및 수중 환경을 위해 우수한 항부식성을 제공합니다. 비자기 물질로 이루어진 알루미늄 샤프팅은 의료 영상 응용분야에 이상적입니다.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].