Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
샤프트 지지대 블럭은 부하가 가볍고 미미해서 샤프트 편향이 문제가 되지 않는 말단 또는 간헐적 지지에 사용됩니다. 샤프트 지지 레일과 달리 블럭은 개방형 볼 부싱 베어링의 세로 방향 통과를 허용하지 않습니다. 샤프트 지지대 블럭으로 SB 유형의 샤프트를 클램핑하고 볼트 없이 샤프트 위치를 유지할 수 있습니다. 고정밀 응용분야의 경우 쉬밍을 하면 기준면 변형 효과나 지지대 간 제조 오차를 제거할 수 있습니다.
SB 유형의 샤프트 지지대 블럭으로 샤프트를 클램핑하고 볼트 등이 필요없이 샤프트 위치를 유지할 수 있습니다.
고강도 알루미늄 압출로 제조된 ASB 유형의 샤프트 블럭이 한 쪽 기준의 부하를 기준단으로 설계한 응용분야에서 말단이나 간헐적 지지를 제공합니다.
FSB 유형의 플랜지 지지대 블럭이 특정 어댑터 브라켓 필요없이 수직 장착을 제공합니다.
60 Case® LinearRace® Shafting: Fully Stocked to Keep Your Design Projects on Track
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
Shafting Selector Tool: Special Machining Online Demo
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.