Skip to content Skip to navigation
샤프트 지지대 블럭

Thomson 샤프트 지지대 블럭

샤프트 지지대 블럭은 부하가 가볍고 미미해서 샤프트 편향이 문제가 되지 않는 말단 또는 간헐적 지지에 사용됩니다.  샤프트 지지 레일과 달리 블럭은 개방형 볼 부싱 베어링의 세로 방향 통과를 허용하지 않습니다.  샤프트 지지대 블럭으로 SB 유형의 샤프트를 클램핑하고 볼트 없이 샤프트 위치를 유지할 수 있습니다.  고정밀 응용분야의 경우 쉬밍을 하면 기준면 변형 효과나 지지대 간 제조 오차를 제거할 수 있습니다.

개요

샤프트 지지 블록 사양

지지대 블럭 스타일 임페리얼 유형(in) 메트릭 유형(mm)
크기 .25" - 2" 8mm - 40mm
지지대 종류 표준
낮은 프로파일형
플랜지
표준
낮은 프로파일형
지지대 재료 알루미늄
가단 주철
알루미늄
가단 주철

지지대 블럭 강점

  • SB 유형의 샤프트 지지대 블럭으로 샤프트를 클램핑하고 볼트 등이 필요없이 샤프트 위치를 유지할 수 있습니다.
  • 고강도 알루미늄 압출로 제조된 ASB 유형의 샤프트 블럭이 한 쪽 기준의 부하를 기준단으로 설계한 응용분야에서 말단이나 간헐적 지지를 제공합니다.
  • FSB 유형의 플랜지 지지대 블럭이 특정 어댑터 브라켓 필요없이 수직 장착을 제공합니다.
CAD 모델


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top