Skip to content Skip to navigation

맞춤형 리프팅 컬럼

리프팅 컬럼 맞춤화 옵션

Thomson은 다양한 요구 사항을 충족하는 폭넓은 표준 리프팅 컬럼을 제공합니다. 하지만 Thomson은 고유한 응용분야 매개변수가 특정한 구동기 구성 및 수정을 요구하는 경우가 많다는 사실을 인지하고 있습니다. Thomson의 리프팅 컬럼은 다른 많은 제품과 마찬가지로 이를 염두에 두고 설계했기 때문에 특정한 요구사항도 맞출 수 있습니다.

Thomson 리프팅 컬럼은 최종 어셈블리 공정에서 원하는 대로 설계가 가능한 모듈을 사용하여 제작됩니다. 이러한 작업은 사용자의 주문을 신속하고 비용 효과적으로 수용할 수 있는 유연한 어셈블리를 제공하도록 구성되었습니다.

처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.

제공되는 맞춤 옵션

환경 고려 요소

  • 내부식성 볼 및 베어링 플레이트
  • 스테인리스 스틸 구성 요소 및 하드웨어
  • 양극산화
  • 극한 온도 맞춤화

스트로크 및 수축 길이

  • 밀리미터 단위의 스트로크 길이
  • 드롭인 교체품을 위한 전체 길이
  • 응용분야 하중에 따라 스트로크 길이 연장

제어 및 피드백

  • 와이어 하니스 및 커넥터
  • 인코더 및 절대 위치 피드백 장치

장비 및 설치

  • 장착 구멍 패턴
  • 기계 가공
  • 장착 및 액세서리 브래킷

성능

  • 하중 지지력 및 속도에 대한 기어링 옵션
  • 고성능 모멘트 하중 기능

기본 정보를 입력하여 맞춤화 프로세스를 시작하십시오.

back to top