Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson은 업계에서 가장 높은 품질의 리드 나사 어셈블리를 설계하고 제조했습니다. 당사의 기존 수퍼너트를 이제 미터식 장착 스레드와 함께 사용할 수 있습니다. 내부적으로 윤활된 플라스틱 너트가 추가 윤활 없이 작동하고 볼 순환 진동은 볼 나사와 비교해도 소음이 적습니다. 10mm~24mm의 미터식 나사 라인 크기로 제공되는 너트는 SN 인치 버전과 쉽게 구분하도록 검정색으로 되어 있습니다.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].