Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson은 업계에서 가장 높은 품질의 리드 나사 어셈블리를 설계하고 제조했습니다. 당사의 기존 수퍼너트를 이제 미터식 장착 스레드와 함께 사용할 수 있습니다. 내부적으로 윤활된 플라스틱 너트가 추가 윤활 없이 작동하고 볼 순환 진동은 볼 나사와 비교해도 소음이 적습니다. 10mm~24mm의 미터식 나사 라인 크기로 제공되는 너트는 SN 인치 버전과 쉽게 구분하도록 검정색으로 되어 있습니다.