때때로 재료 취급 솔루션은 서로 인접하여 위치할 수 없는 생산 셀들을 하나로 묶어야 합니다. 물품, 부품 또는 구성 요소를 이런 셀들 간에 이동시킨다는 것은 다른 공정을 방해함이 없이 먼 거리를 빠른 속도로 움직인다는 의미입니다. 물품이 통로나 트럭 노선을 방해하지 않고, 중요한 바닥 공간을 다른 생산 장비를 위해 계속 비워둘 수 있는 오버헤드 수송은 이런 목표를 달성하는 한 가지 방법입니다.
조정식 선택 공구
선형 구동기, 정밀 선형 구동기, 라운드 레일 Ball Bushing® 베어링이 사용된 이 공구는 조정이 가능하여 다양한 종류의 새시를 혼합 생산 라인에서 집어 올릴 수 있습니다.
장거리 이송 시스템
Thomson은 물체를 빠른 속도로 멀리 이동시킬 수 있는 다양한 시스템을 갖고 있습니다. 이런 애플리케이션에서 전체 자동차 새시는 수초 만에 12미터를 이동합니다.
작업 공간 확장
로봇의 기부를 선형 가이드, 볼 스크류 및 Micron 유성 기어가 조합된 기단 위에 설치함으로써 작업 공간을 크게 확장할 수 있습니다. 이 로봇은 또한 이동하는 새시 위에서도 작업할 수 있습니다.
리프팅 장치
신축형 리프팅 장치는 Tollobelt 시스템에 추가할 수 있는 이상적인 부가 장치입니다. 신축형이므로 시스템을 천장에 가깝게 설치해도 수송 경로 아래에 있는 물체를 치우기 위해 리프팅 장치를 아래로 내려서 새시를 충분히 높게 들어올릴 수 있습니다.