HC07874025XXXMM-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
52100 크롬, 20 mm 직경, 등급: 24, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 135
- 일반적으로 크롬강이라고 알려진 고크롬 탄소강은 정밀 모션 산업에서 주요하게 사용됩니다.
- 방사형 베어링, 선형 베어링, 볼 스크류에서 가장 많이 사용되는 재료입니다.
- Thomson의 크롬 제품은 AMS-6440의 화학적 요구 사항을 충족하며, HRC 60-67로 경화 투과되어 세세한 표면 마감과 높은 하중 용량을 달성합니다.